製品の公開
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Google翻訳”,
床置き型トイレ、サイレントフラッシュ/リムレス、ウォッシュダウン、水平または垂直排水
仕様
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
技術仕様
  • Unique refH823332
  • コレクションセットToilets
  • コレクションKARTELL• LAUFEN
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)370
  • 幅(mm)430
  • 奥行き(mm)560
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets