製品の公開
LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical (max. 260 mm)
LAUFEN

LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical (max. 260 mm)

Google翻訳”,
床置きトイレ、密結合、ウォッシュダウン、「リムレス」、アウトレット水平または垂直 (最大 260 mm)
技術仕様
  • Unique refH824081
  • コレクションセットLUA
  • コレクションFS WC Combi
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)420
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)650
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
  • Uniclass2015詳細WC pans
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets