製品の公開
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical

Google翻訳”,
床置き型便器(縁なし)、密結型、洗浄式、洗浄縁なし、排水口垂直
仕様
  • Compatible with:H828082|H828083|H891082|H891083|H891084
技術仕様
  • Unique refH825087
  • コレクションセットToilets
  • コレクションLUA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)405
  • 幅(mm)358
  • 奥行き(mm)635
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)26
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets