製品の公開
Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
    Lavoro Design

    Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk

    5つ星のうち4.14.1(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    Advanceの高さ調節可能なシットスタンドデスクは、高品質で静かなデュアルモータードライブシステムを備えています。市場で最も用途の広いデスクであり、色や装飾をカスタマイズする機会が無限にあります。

    3段式の脚は、車椅子ユーザー向けの640mmから1300mmまで、最大の高さのバリエーションをもたらし、最も背の高いオペレーターに最適です。この660mmのストロークは、すべての公共部門のフレームワークに不可欠であり、衛生的なソフトタッチコントローラーによって簡単に制御できます。このようにして、プロジェクトのパラメータ内で、デスクを上向きと下向きの両方の高さ制限に設定できます。

    このシットスタンドデスクの耐荷重は120kgで、熱保護機能を備えているため、デスクに過負荷をかけることなく、複数のモニターやアクセサリを取り付けることができます。

    スウェーデンで製造され、すべてのコンポーネントに5年間の保証が付いているこのスタンディングデスクは、最高品質を醸し出しています。

    4つのフレームカラー、18のトップデコレーション、さまざまなアクセサリーをご用意しています。

    スタンディングデスク、シットスタンドデスク、高さ調節可能なデスクのどれを呼んでも、これはあなたにぴったりです!すべてのBIMファイルは無制限に使用でき、プロジェクトに合わせてカスタマイズできます。

    仕様
    • • Overall Length: 700 • Overall Width: 1200 • Overall Height: 640 Min / 1300 Max • Gross Weight: 43 • Shipping Weight: 50 • Battery Supply: N • Voltage : 240 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50 • Annually: Electrical Safety Test (PAT) • Expected Life: 10 • Dual motor • 3 stage leg • 660mm stroke range • Thermal protection • Speed 40mm/second • Load capacity 120kg • Noise level <42dB • 5 year warranty on all components • 4 frame colours • 18 desktop decors
    技術仕様
    • Unique refADVS-1200700-height-adjustable-standing-desk
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションOffice Desks & Tables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1300
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルMFCボード
    • 設計国イギリス
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)43
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21_59
    • Uniclass2015詳細Office desks
    • OmniClassNumber23-21 11 11 23
    • OmniClassタイトルCommercial Desks

    対応地域

    ヨーロッパ