製品の公開
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
    LD Seating

    Dafna L Armchair

    Google翻訳”,

    ルーシー・コルドヴァによるデザイン

    Dafnaは、あらゆる角度からその美しさを堪能できるようデザインされた、上質なソフトシーティングコレクションです。大型ラウンジチェアに加え、2種類のサイズのアームチェアを取り揃え、布張り、スチール、アルミニウム製のベース、そして豊富な張地とカラーバリエーションからお選びいただけます。Dafnaは、モダンな住宅インテリア、ホテル、オフィスなど、あらゆる空間に最適です。

    Dafna L - ゆったりとしたラウンジチェア。高い快適性と柔らかな曲線美を兼ね備え、一体型の布張りベースとオプションで360度回転機能を備えています。


    表現力豊かなデザイン

    チェコを代表するデザイナー、ルーシー・コルドヴァが手掛けたダフナは、表情豊かな布張りの曲線と、さりげない微笑みのモチーフが特徴です。どのピースも、あらゆる角度から見て視覚的にバランスが取れるようにデザインされています。これらのピースが一体となって、どのモデルも単体でも、またコレクションの一部としても、あらゆる角度から見てエレガントな、上質なコレクションを形成しています。

    完全な座席コレクション

    ゆったりとしたラウンジチェアからコンパクトなアームチェア、布張りの椅子、そしてダフナテーブルまで、コレクションのあらゆるアイテムは、共通の表現力豊かなデザイン言語を共有しています。互いに調和するようにデザインされたこのコレクションは、モダンな住宅インテリアから現代的なホスピタリティ空間、オフィスまで、あらゆる空間の家具選びを容易にします。

    持続する快適さ

    Dafnaは、丁寧に開発されたポリウレタン素材を使用した、ゆったりとした布張りのフォルムが特徴で、一日中快適な座り心地を提供します。リラックスタイムはもちろん、長時間の着席にも対応できるよう設計されたこのコレクションは、エレガントな外観を損なうことなく、抜群の快適さを実現しています。また、耐久性にも優れているため、商業施設など過酷な環境にも耐えうる構造となっています。

    長寿

    耐久性を重視して設計されたダフナは、張り替えによって日常的な使用にとどまらず、より長くお使いいただけます。構造と詰め物にはポリウレタンを使用しているため、製品寿命終了後も容易にリサイクルできます。ボシュコヴィツェでの現地生産により、製造工程のあらゆる段階で一貫した品質が保証されています。

    仕様
    • Features

      • L-size shell
      • lounge armchair / armchair
      • upholstered seat and backrest
      • armrests part of upholstered backrest
      • DAF-L: upholstered monolithic base, with an optional 360° swivel + plastic gliders
      • DAF-L-N: 4-legged steel base powder coated, finish: black (RAL 9005, fine structure, matt) + easily replaceable plastic gliders for carpets
      • one colour upholstery design
      • Warranty for 5 years

      The series includes a wide range of seating models; all available options are clearly displayed in the online configurator.

    技術仕様
    • Unique refdafna-l
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国チェコ共和国
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ