製品の公開
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
    LD Seating

    Terra Lounge XL Armchair

    Google翻訳”,

    Orlandini Designによるデザイン

    Terra Loungeは、快適性、デザイン性、そして持続可能性という3つの基本理念に基づいて設計されています。座面と背もたれが一体化した形状は、優雅なシルエットを生み出します。厚みのあるパッドと、身体の姿勢に合わせて完璧に調整されたフォーム構造により、極上の快適さを実現。2種類の高さ、複数のベースオプション、そしてお揃いのフットレストをご用意。Terra Loungeは、責任ある方法で地元で生産されています。

    パーソナライズされた張り地の組み合わせ

    座面と外装に異なる素材を選べるTerra Loungeは、幅広い選択肢を提供します。これにより、目を引く視覚的なコントラストが生まれるだけでなく、日常的な摩耗が激しい部分にはより耐久性の高い仕上げ材を使用することも可能になります。

    快適

    Terra Loungeは、厚みと密度の異なる様々なフォーム素材を採用しています。座面には最大14cmの柔らかめのフォームを使用することで、極上の座り心地を実現。同時に、必要な箇所にはしっかりとしたエッジ部分でサポートを提供します。丁寧に成形されたフォルム、バランスの取れたプロポーション、そして人間工学に基づいた設計により、身体の動きに合わせて自然にフィットし、長時間の使用でも快適さを保ちます。

    持続可能なデザイン

    このアームチェアは、耐久性とリサイクル性を念頭に置いて設計されています。構造とクッション材はどちらも単一の素材で構成されているため、耐用年数が過ぎた後も簡単に分解できます。このアプローチにより、素材の回収と再利用が可能になり、製品寿命の延長と資源のより責任ある利用につながります。

    仕様
    • Features

      • swivel chair / armchair
      • fully upholstered shell
      • high backrest
      • rocking mechanism with a locking option in the starting position
      • black steel powder coated 4 leg base / 4-star aluminium base, polished / 4-legged wooden base, oak, clear varnish
      • easily replaceable plastic gliders for carpets / plastic gliders / no gliders
      • Warranty for 5 years

      The series includes a wide range of seating models; all available options are clearly displayed in the online configurator.

    技術仕様
    • Unique refterra-lounge-xl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア