製品の公開
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
    LdK Living Outdoors

    KÁRMÁN Double sunbed

    Google翻訳”,
    Kármán ダブル サンラウンジャー。アルミフレーム。手編みのオレフィン ロープ。ベージュとグラファイト カラーからお選びいただけます。サントロペ スタイルのダブ カラーのオレフィンで装飾されています。この生地は溶液染色されており、防水性と防汚性があり、紫外線保護機能により色あせ、シミ、カビ、撥水性も備えた素晴らしい性能を備えています。お手入れ簡単。背もたれはリクライニング式。
    技術仕様
    • Unique refkarman-double-sunbed
    • コレクションセットKármán
    • コレクションSunbed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)38
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)151
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 設計国スペイン
    • 正味重量(kg)46
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_80
    • Uniclass2015詳細Sofa beds
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-11 29 13
    • OmniClassタイトルExterior Seating
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (141)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)