製品の公開
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
    LdK Living Outdoors

    KÁRMÁN Sofa 2 seater

    Google翻訳”,
    Kármán コレクションは 4 つのピース (回転シート 1 つ、シート 2 つ、シート 3 つ) で構成されています。完全なアルミニウム構造。ベージュまたはグラファイトのオレフィン ロープで手編み。鳩色の Saint Tropez シリーズのオレフィンで装飾されています。紫外線、汚れ、カビ、水に耐性があります。お手入れが簡単です。
    技術仕様
    • Unique refkarman-sofa-2-seater
    • コレクションセットKármán
    • コレクションSofa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)72
    • 幅(mm)151
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 設計国スペイン
    • 正味重量(kg)28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-11 29 13
    • OmniClassタイトルExterior Seating
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (141)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)