製品を公開する
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
    LdK Living Outdoors

    NADIA Stool

    Google翻訳,
    人間工学に基づいたスツール。非常に快適で積み重ね可能。完全なアルミニウム構造。マットホワイトとグラファイトからお選びいただけます。2 層エポキシコーティング。本物の色の組み合わせで手編みされた背もたれと座面。
    技術仕様
    • 固有参照番号nadia-stool
    • 製品ファミリNadia
    • 製品グループStool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)112
    • 幅(mm)56
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材布
    • 設計国スペイン
    • 正味重量(kg)5
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 説明Stools
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClass 番号23-11 29 13 13
    • OmniClass タイトルExterior Chairs