製品を公開する
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
    LdK Living Outdoors

    NAO chair

    Google翻訳,
    持続可能な森林で収穫された天然チーク材のスラットを使用した鋳造アルミニウム フレームで作られた椅子です。リムジン、ホワイト、グラファイトの 3 色で 2 層エポキシでコーティングされています。シート クッションは、LdK Axroma オレフィン ファブリックからお選びいただけます。
    技術仕様
    • 固有参照番号nao-chair
    • 製品ファミリNao
    • 製品グループChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)74
    • 幅(mm)63
    • 奥行き(mm)52.5
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材チーク材
    • 設計国スペイン
    • 正味重量(kg)13
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 説明Stacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClass 番号23-11 29 13 13
    • OmniClass タイトルExterior Chairs