製品を公開する
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
    LdK Living Outdoors

    ZAHA Intermediate ottoman

    Google翻訳,
    Zaha オットマンは中間コネクタと終端コネクタとして機能します。アルミニウム製の吊り下げフレームは、シルトとグラファイトの 2 つの異なる色仕上げです。布張りはテクスチャ加工されたソリューション ダイ オレフィン製です。UV 保護、汚れ防止、防カビ、撥水性に非常に優れています。この 2 つの要素により、さまざまな Zaha ソファを接続でき、あらゆるプロジェクトで必要な最終的な組み合わせ形状を作成できます。
    技術仕様
    • 固有参照番号zaha-intermediate-ottoman
    • 製品ファミリZaha
    • 製品グループOttoman
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)41
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材布
    • 設計国スペイン
    • 正味重量(kg)8
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50_12_59
    • Uniclass 2015 説明Ottomans
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClass 番号23-11 29 13
    • OmniClass タイトルExterior Seating

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.1 4.1 (141)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)