製品の公開
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
    LEDVANCE

    Damp Proof Max

    Google翻訳”,

    防湿マックス
    製品のメリット
    • 均一な光分布
    • 幅広いビーム角度による柔軟なアプリケーション
    • 多くの化学物質や紫外線に対する耐性により、多様な用途に使用可能
    • 高圧洗浄機を使えば高温でも簡単に洗浄できます
    • 最大68%の省エネ(蛍光灯を使用する照明器具と比較して)
    • 低フリッカー ≤ 5 %
    製品の特徴
    • 高い発光効率:最大158 lm/W
    • 寿命(L80/B50):最大100,000時間(35℃)
    • 保護タイプ: IP66、IP69 (80 °C)
    • 耐衝撃性:IK10
    • アンモニア耐性
    • UV耐性PMMAディフューザー
    • Zhaga Book 7 LED光源と互換性あり
    応用分野
    • 食品業界
    • オープン駐車場と地下道
    • 洗車施設
    • 屋外用途
    • 工業施設および貯蔵施設
    • 工場、組立ライン
    • 通路、地下道
    • 駐車場
    装備/アクセサリー
    • ステンレススチール製クランプとM25ケーブルグランドが付属
    。

    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、弊社 Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849785

      4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849808

      4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849815

      4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849822

      4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849839
    技術仕様
    • Unique refDamp-Proof-Max
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションDamp-proof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire