製品の公開
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
    LEDVANCE

    Surface Compact IK10

    Google翻訳”,

    サーフェスコンパクト IK10
    製品のメリット
    • スリムなプロファイル
    • 破壊行為に対する抵抗
    • 高い発光効率
    • 非常に均一な光
    • 安全な設置のために保護されたLED
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • ビーム角度:120°
    • 保護タイプ: IP65
    • 耐衝撃性:IK10
    • ハウジングとカバーはポリカーボネート製
    • IEC 60695-2-12に準拠したグローワイヤー試験:850℃
    • 貫通配線可能
    応用分野
    • 廊下
    • 階段
    • バスルーム
    • 玄関ホール
    • 公共エリア
    。

    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、当社の Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075062207 SF COMPACT 300 24W-3000K IK10 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075062207

      4058075062221 SF COMPACT 300 24W-4000K IK10 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075062221
    技術仕様
    • Unique refSurface-Compact-IK10
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire