製品の公開
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
    LEDVANCE

    Surface Flat

    Google翻訳”,

    表面 平ら 丸い
    製品のメリット
    • 光源、ドライバー、センサーの容易なアップグレード(EVERLOOP 設計)
    • VIVARESおよびその他のDALI-2照明管理システムに適した照明器具
    • ドライバーでCCT(マルチカラー)を選択できるため、汎用性が高い
    • 最大140 lm/Wの高発光効率を備えた屋内照明器具
    • SDCM 3による高い色一貫性
    • プッシュボタンコネクタによる工具不要の電気接続
    • わずかな逆光効果を伴う非常に均一な光
    • DALIバージョンでは、エネルギー監視やリモートメンテナンスなどの拡張サービスも可能
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • DALI-2テクノロジーを搭載したIoT対応照明器具
    • EN 60598-2-22に準拠した中央バッテリー緊急設備に適しています
    • 保護タイプ: IP54 (壁および天井)
    • 耐衝撃性:IK08
    • 寿命(L80/B10):100,000時間(25℃)、(L90/B10):50,000時間(25℃)
    • ポリカーボネート(PC)ハウジング、PCディフューザー
    • 動作時の周囲温度: -20~+45 °C
    • IEC 60695-2-12に準拠したグローワイヤー試験:850℃
    • 5極端子台、ケーブル断面積最大5 x 2.5 mm²
    • 貫通配線可能
    • 屋内使用のみ。屋外での使用には適していません。
    応用分野
    • 一体型CFLniランプを備えた表面照明器具の直接交換
    • 廊下
    • 階段
    • バスルーム
    • 玄関ホール
    装備/アクセサリー
    • EVERLOOP照明器具:アップグレードと交換が可能
    • 装飾的なシルバーフレームは別売​​りです
    。

    サーフェスフラットラウンドダリ
    製品のメリット
    • 光源、ドライバー、センサーの容易なアップグレード(EVERLOOP 設計)
    • VIVARESおよびその他のDALI-2照明管理システムに適した照明器具
    • ドライバーでCCT(マルチカラー)を選択できるため、汎用性が高い
    • 最大140 lm/Wの高発光効率を備えた屋内照明器具
    • SDCM 3による高い色一貫性
    • プッシュボタンコネクタによる工具不要の電気接続
    • わずかな逆光効果を伴う非常に均一な光
    • DALIバージョンでは、エネルギー監視やリモートメンテナンスなどの拡張サービスも可能
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • DALI-2テクノロジーを搭載したIoT対応照明器具
    • EN 60598-2-22に準拠した中央バッテリー緊急設備に適しています
    • 保護タイプ: IP54 (壁および天井)
    • 耐衝撃性:IK08
    • 寿命(L80/B10):100,000時間(25℃)、(L90/B10):50,000時間(25℃)
    • ポリカーボネート(PC)ハウジング、PCディフューザー
    • 動作時の周囲温度: -20~+45 °C
    • IEC 60695-2-12に準拠したグローワイヤー試験:850℃
    • 5極端子台、ケーブル断面積最大5 x 2.5 mm²
    • 貫通配線可能
    • 屋内使用のみ。屋外での使用には適していません。
    応用分野
    • 一体型CFLniランプを備えた表面照明器具の直接交換
    • 廊下
    • 階段
    • バスルーム
    • 玄関ホール
    装備/アクセサリー
    • EVERLOOP照明器具:アップグレードと交換が可能
    • 装飾的なシルバーフレームは別売​​りです
    。

    表面フラットラウンドセンサー
    製品のメリット
    • 光源、ドライバー、センサーの容易なアップグレード(EVERLOOP 設計)
    • ドライバーで選択可能なCCTとパワーステップ(マルチカラー/マルチルーメン)により、非常に汎用性が高い
    • 最大140 lm/Wの高発光効率を備えた屋内照明器具
    • SDCM 3による高い色一貫性
    • プッシュボタンコネクタによる工具不要の電気接続
    • わずかな逆光効果を伴う非常に均一な光
    • DALIバージョンでは、エネルギー監視やリモートメンテナンスなどの拡張サービスも可能
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 保護タイプ: IP54 (壁および天井)
    • 耐衝撃性:IK08
    • 寿命(L80/B10):100,000時間(25℃)、(L90/B10):50,000時間(25℃)
    • ポリカーボネート(PC)ハウジング、PCディフューザー
    • 動作時の周囲温度: -20~+45 °C
    • IEC 60695-2-12に準拠したグローワイヤー試験:850℃
    • 5極端子台、ケーブル断面積最大5 x 2.5 mm²
    • 貫通配線可能
    • 屋内使用のみ。屋外での使用には適していません。
    • 高周波センサー、廊下およびグループ化機能を備えたセンサーバージョン
    応用分野
    • 一体型CFLniランプを備えた表面照明器具の直接交換
    • 廊下
    • 階段
    • バスルーム
    • 玄関ホール
    装備/アクセサリー
    • EVERLOOP照明器具:アップグレードと交換が可能
    • 装飾的なシルバーフレームは別売​​りです
    。

    表面フラットスクエア
    製品のメリット
    • 光源、ドライバー、センサーの容易なアップグレード(EVERLOOP 設計)
    • ドライバーで選択可能なCCTとパワーステップ(マルチカラー/マルチルーメン)により、非常に汎用性が高い
    • 最大140 lm/Wの高発光効率を備えた屋内照明器具
    • SDCM 3による高い色一貫性
    • プッシュボタンコネクタによる工具不要の電気接続
    • わずかな逆光効果を伴う非常に均一な光
    • DALIバージョンでは、エネルギー監視やリモートメンテナンスなどの拡張サービスも可能
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 保護タイプ: IP54 (壁および天井)
    • 耐衝撃性:IK08
    • 寿命(L80/B10):100,000時間(25℃)、(L90/B10):50,000時間(25℃)
    • ポリカーボネート(PC)ハウジング、PCディフューザー
    • 動作時の周囲温度: -20~+45 °C
    • IEC 60695-2-12に準拠したグローワイヤー試験:850℃
    • 5極端子台、ケーブル断面積最大5 x 2.5 mm²
    • 貫通配線可能
    • 屋内使用のみ。屋外での使用には適していません。
    • 高周波センサー、廊下およびグループ化機能を備えたセンサーバージョン
    応用分野
    • 一体型CFLniランプを備えた表面照明器具の直接交換
    • 廊下
    • 階段
    • バスルーム
    • 玄関ホール
    装備/アクセサリー
    • EVERLOOP照明器具:アップグレードと交換が可能
    • 装飾的なシルバーフレームは別売​​りです
    。

    サーフェスフラットスクエアダリ
    製品のメリット
    • DIPスイッチによるセンサー範囲、日光検出、ホールド時間、DIMレベル/期間の複数の設定
    • 最大15mの距離にある他のセンサー照明器具とのワイヤレス(無線周波数)通信
    • 最大 15 グループの割り当てとグループ間の相互作用 (リーダー/フォロワーまたは群れ機能)
    • 光源、ドライバー、センサーの容易なアップグレード(EVERLOOP 設計)
    • ドライバーで選択可能なCCTとパワーステップ(マルチカラー/マルチルーメン)により、非常に汎用性が高い
    • 最大140 lm/Wの高発光効率を備えた屋内照明器具
    • SDCM 3による高い色一貫性
    • プラグコネクタによる工具不要の電気接続
    • わずかな逆光効果を伴う非常に均一な光
    • 快適な構成のため、センサーを照明器具から取り外すことができます。
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 日光と動きを検知する高周波センサー、廊下とグループ化機能
    • 保護タイプ: IP54 (壁および天井)
    • 耐衝撃性:IK08
    • 寿命(L80/B10):100,000時間(25℃)、(L90/B10):50,000時間(25℃)
    • ポリカーボネート(PC)ハウジング、PCディフューザー
    • 動作時の周囲温度: -20~+45 °C
    • IEC 60695-2-12に準拠したグローワイヤー試験:850℃
    • 5極端子台、ケーブル断面積最大5 x 2.5 mm²
    • 貫通配線可能

    ... テキストが切り捨てられました。BIMObject の制限である 10,000 文字を超えました。
    全文は弊社ウェブサイトでご覧いただけます。
    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、弊社 Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854292378 SF FLAT RD 330 P 19W ML 83040 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854292378

      4099854292552 SF FLAT RD 500 P 27W ML 83040 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854292552

      4099854292774 SF FLAT RD DA 500 P 27W 83040 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854292774

      4099854292699 SF FLAT RD SN 330 P 19W ML 83040 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854292699

      4099854292736 SF FLAT RD SN 500 P 27W ML 83040 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854292736

      4099854292491 SF FLAT SQ 330 P 19W ML 83040 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854292491

      4099854292675 SF FLAT SQ 500 P 27W ML 83040 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854292675

      4099854292798 SF FLAT SQ DA 500 P 27W 83040 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854292798

      4099854292712 SF FLAT SQ SN 330 P 19W ML 83040 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854292712

      4099854292750 SF FLAT SQ SN 500 P 27W ML 83040 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854292750
    技術仕様
    • Unique refSurface-Flat
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire