製品の公開
TruSys® Universal
TruSys® Universal
TruSys® Universal
    LEDVANCE

    TruSys® Universal

    Google翻訳”,

    トゥルーシス ユニバーサル
    製品のメリット
    • 改修のためのソリューション:既存のトランク照明器具システムへのユニバーサルフィッティング
    • 取り付けが簡単で、接続にツールは不要です
    • 省エネとコスト効率に優れています
    • さまざまなルーメンパッケージとビーム角度により柔軟なアプリケーションが可能
    製品の特徴
    • マルチルーメン機能:パワーステップを選択可能
    • ビーム角度: 120° (VW)、90° (W)、60° (N)、30° (VN)
    • スマートクリックボタンを使用したクリックインプレースソリューション
    • 発光効率:最大185 lm/W
    • 寿命(L80/B10):最大100,000時間(25℃)
    • 初期の色濃度: ≤ 3 SDCM
    応用分野
    • 蛍光灯の照明器具の直接交換
    • 産業会館、高架倉庫、金物店
    • ディスカウント店、スーパーマーケット
    装備/アクセサリー
    • さまざまなアクセサリーをご用意
    。

    トゥルーシス ユニバーサル ダリ
    製品のメリット
    • 改修のためのソリューション:既存のトランク照明器具システムへのユニバーサルフィッティング
    • 取り付けが簡単で、接続にツールは不要です
    • 省エネとコスト効率に優れています
    • さまざまなルーメンパッケージとビーム角度により柔軟なアプリケーションが可能
    製品の特徴
    • IoT対応DALI-2ドライバー
    • ビーム角度: 120° (VW)、90° (W)、60° (N)、30° (VN)
    • スマートクリックボタンを使用したクリックインプレースソリューション
    • 発光効率:最大180 lm/W
    • 寿命(L80/B10):最大100,000時間(25℃)
    • 初期の色濃度: ≤ 3 SDCM
    応用分野
    • コンパクト蛍光灯による照明器具の直接交換
    • 産業会館、高架倉庫、金物店
    • ディスカウント店、スーパーマーケット
    装備/アクセサリー
    • さまざまなアクセサリーをご用意
    。

    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、弊社 Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854311581 TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854311581

      4099854311604 TRUSYS UNIV P 73W 840 N CL PS LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854311604

      4099854311628 TRUSYS UNIV P 73W 840 W CL PS LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854311628

      4099854311642 TRUSYS UNIV P 75W 840 VN CL DALI LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854311642

      4099854311697 TRUSYS UNIV P 75W 840 N CL DALI LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854311697

      4099854311710 TRUSYS UNIV P 75W 840 W CL DALI LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854311710
    技術仕様
    • Unique refTruSys-Universal
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションTrunking systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC000986
    • ETIM 名Electrical unit for light-line system