製品の公開
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
    LEDVANCE

    Damp Proof Fit

    Google翻訳”,

    防湿フィット
    製品のメリット
    • 均一な光分布
    • 選択可能なルーメンレベルと光色(マルチセレクト)により、非常に汎用性が高い。
    • 最大69%の省エネ効果(蛍光灯を使用する照明器具との比較)
    • 取り付けは簡​​単で、接続に工具は不要です。
    製品の特徴
    • 長さは600mm、1200mm、1500mmの3種類からお選びいただけます。
    • 高い発光効率:最大160 lm/W
    • マルチルーメン機能:ルーメンステップを選択可能
    • マルチカラー機能:4000K、5000K、6500K
    • 保護等級:IP65
    • ビーム角度:115°
    • 配線貫通が可能
    • ポリカーボネート製ハウジング
    応用分野
    • 工業施設および保管施設
    • 駐車場と地下道
    • ガレージ
    • 作業場、組立ライン
    機器/付属品
    • 安全ネジ付きステンレス製クランプ付属
    • 取り付け用付属品(サスペンションキット、盗難防止キット、ケーブルグランド)が付属します。


    保証については、www.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、それぞれ特定の特性を持つ複数のバリエーションが存在する可能性があります。
    各製品のURLは仕様書に記載されていますので、そちらをご参照ください。
    旧世代の製品については、弊社ウェブサイト(https://www.ledvance.com)をご覧ください。
    弊社のRevitファイルを使用するには、Revit 2021以降のバージョンが必要です。
    連絡先:bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854725609 DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854725609

      4099854725623 DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854725623

      4099854725647 DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854725647
    技術仕様
    • Unique refDamp-Proof-Fit
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションDamp Proof Special
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire

    対応地域

    ヨーロッパ