製品の公開
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
    LEDVANCE

    Damp Proof Slim Gen 2

    Google翻訳”,

    防湿スリム
    製品のメリット
    • 均一な光分布
    • 最大65%の省エネ効果(蛍光灯を使用する照明器具との比較)
    • 非常にスリムな筐体
    • 取り付けブラケットを照明器具に自由に配置できるため、簡単に設置できます。
    • プッシュボタンコネクタにより工具不要の電気接続が可能
    • 5年間保証
    • クリップ機構付きエンドキャップにより、電気端子へのアクセスが容易です。
    製品の特徴
    • 高い発光効率:最大140 lm/W
    • 寿命(L80/B10):最大50,000時間(25℃時)
    • ハウジングおよび拡散板の材質:ポリカーボネート(PC)
    • マルチルーメン機能:ルーメンステップを選択可能
    • ビーム角度:120°
    • 保護等級:IP65
    応用分野
    • 工業施設および保管施設
    • 駐車場と地下道
    • ガレージ
    • 作業場、組立ライン
    機器/付属品
    • 安全ネジ付きステンレス製クランプ付属
    • 取り付け用アクセサリー(サスペンションキット、盗難防止キット)が付属します。


    保証については、www.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、それぞれ特定の特性を持つ複数のバリエーションが存在する可能性があります。
    各製品のURLは仕様書に記載されていますので、そちらをご参照ください。
    旧世代の製品については、弊社ウェブサイト(https://www.ledvance.com)をご覧ください。
    弊社のRevitファイルを使用するには、Revit 2021以降のバージョンが必要です。
    連絡先:bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854720192 DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720192

      4099854720215 DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720215

      4099854720253 DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720253

      4099854720277 DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720277

      4099854720291 DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720291

      4099854720314 DP SLIM 1500 V 39W ML 865 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720314
    技術仕様
    • Unique refDamp-Proof-Slim
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションDamp-proof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire

    対応地域

    ヨーロッパ