製品の公開
Linear Compact
Linear Compact
Linear Compact
Linear Compact
Linear Compact
    LEDVANCE

    Linear Compact

    Google翻訳”,

    リニアコンパクトバテン
    製品のメリット
    • コンパクトな寸法
    • コンパクトなサイズで省スペース
    • リニアコンパクトハイアウトプットに接続してもケーブルが目立たずシームレスに接続できます。
    • 最大2500ルーメンの高ルーメン出力
    • 600 mmから1500 mmまでの幅広い長さに対応し、柔軟な用途が可能
    • 特殊な電子制御装置により、ちらつきが少ない照明を実現
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 従来のT8照明器具の代替品
    • 照明器具の背面の配線
    • 半透明のエンドキャップ
    • リニアコンパクト高出力照明器具を使用してライトラインの先頭に接続可能
    • 光束1000~2500 lmのバージョンあり
    • 3種類の長さをご用意
    • 高い発光効率:最大100 lm/W
    • IEC 60695-2-12に準拠したグローワイヤー試験:850℃
    応用分野
    • 蛍光灯の照明器具の直接交換
    • 屋内用途
    • 廊下、玄関、階段、リビングルーム、地下室
    • アクセント照明
    • 公共エリア
    • コーブ照明
    • 棚、家具の統合、またはキャビネットの下に取り付ける
    • シームレスな直線照明
    装備/アクセサリー
    • 取り付けクリップ付属


    リニアコンパクト高出力
    製品のメリット
    • コンパクトな寸法
    • コンパクトなサイズで省スペース
    • 最大10個の照明器具を1列にシームレスに接続
    • 最大2500ルーメンの高ルーメン出力
    • リニアコンパクトバテンに接続してもケーブルが目立たずシームレスに接続できます
    • 特殊な電子制御装置により、ちらつきが少ない照明を実現
    • 付属ケーブルで斜め接続も可能
    • 2つの異なる角度と2つの異なる取り付けオプションで柔軟に設置可能
    • 600 mmから1500 mmまでの幅広い長さに対応し、柔軟な用途が可能
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 従来のT8またはT5照明器具の代替品
    • 最大10個の照明器具を接続可能
    • 半透明のエンドキャップ
    • 背面に配線があり、列の先頭に接続できるリニアコンパクトバテン
    • 光束1000~2500 lmのバージョンあり
    • 4種類の長さをご用意
    • 高い発光効率:最大100 lm/W
    • IEC 60695-2-12に準拠したグローワイヤー試験:850℃
    応用分野
    • 蛍光灯の照明器具の直接交換
    • 屋内用途
    • 廊下、玄関、階段、リビングルーム、地下室
    • アクセント照明
    • 公共エリア
    • コーブ照明
    • 棚、家具の統合、またはキャビネットの下に取り付ける
    • シームレスな直線照明
    装備/アクセサリー
    • 追加の照明器具を接続するための電源プラグ、ケーブルコネクタ、およびラインアダプタを装備
    • 壁や天井への取り付け用の取り付け材が含まれています


    リニアコンパクトスイッチ
    製品のメリット
    • コンパクトな寸法
    • コンパクトなサイズで省スペース
    • 最大10個の照明器具を1列にシームレスに接続
    • 照明器具に直接取り付けられる便利なスイッチ
    • 特殊な電子制御装置によりちらつきが少ない
    • 2つの異なる角度と2つの異なる取り付けオプションで柔軟に設置可能
    • 300 ~ 1500 mm の幅広い長さが用意されているため、柔軟な用途が可能です。
    • 付属ケーブルで斜め接続も可能
    製品の特徴
    • 内蔵スイッチ
    • 最大10個の照明器具を接続可能
    • 半透明のエンドキャップ
    • 光束400~1900 lmのバージョンもご用意
    • 5種類の長さをご用意
    • 高い発光効率:最大112 lm/W
    • IEC 60695-2-12に準拠したグローワイヤー試験:850℃
    応用分野
    • 蛍光灯の照明器具の直接交換
    • 屋内用途
    • 廊下、玄関、階段、リビングルーム、地下室
    • アクセント照明
    • 公共エリア
    • コーブ照明
    • 棚、家具の統合、またはキャビネットの下に取り付ける
    • シームレスな直線照明
    装備/アクセサリー
    • 追加の照明器具を接続するための電源プラグ、ケーブルコネクタ、およびラインアダプタを装備
    • 壁や天井への取り付け用の取り付け材が含まれています


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、弊社 Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075099692 LN COMP BATTEN 600 10W-3000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075099692

      4058075099715 LN COMP BATTEN 600 10W-4000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075099715

      4058075099739 LN COMP BATTEN 1200 20W-3000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075099739

      4058075099753 LN COMP BATTEN 1200 20W-4000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075099753

      4058075099777 LN COMP BATTEN 1500 25W-3000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075099777

      4058075099791 LN COMP BATTEN 1500 25W-4000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075099791

      4058075106239 LN COMP HO 900 15W-3000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106239

      4058075106253 LN COMP HO 900 15W-4000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106253

      4058075106277 LN COMP HO 600 10W-3000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106277

      4058075106291 LN COMP HO 600 10W-4000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106291

      4058075106314 LN COMP HO 1200 20W-3000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106314

      4058075106338 LN COMP HO 1200 20W-4000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106338

      4058075106352 LN COMP HO 1500 25W-3000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106352

      4058075106376 LN COMP HO 1500 25W-4000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106376

      4058075106079 LN COMP SWITCH 300 4W-3000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106079

      4058075106093 LN COMP SWITCH 300 4W-4000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106093

      4058075106116 LN COMP SWITCH 600 8W-3000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106116

      4058075106130 LN COMP SWITCH 600 8W-4000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106130

      4058075106154 LN COMP SWITCH 1200 14W-3000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106154

      4058075106178 LN COMP SWITCH 1200 14W-4000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106178

      4058075106192 LN COMP SWITCH 900 12W-3000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106192

      4058075106215 LN COMP SWITCH 900 12W-4000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075106215

      4058075683341 LN COMP SWITCH 1500 17W-3000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075683341

      4058075683365 LN COMP SWITCH 1500 17W-4000K LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075683365
    技術仕様
    • Unique refLinear-Compact
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションLinear Ultra Output Gen 2
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC000109
    • ETIM 名Batten luminaire

    対応地域

    ヨーロッパ