製品の公開
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
    LEDVANCE

    Linear Surface IP44 Gen 2

    Google翻訳”,

    リニアサーフェス IP44
    製品のメリット
    • メンテナンスと運用コストが低い
    • 安全ネジによりカバーの落下、盗難、破壊行為から保護します
    • 照明器具の背面と各エンドキャップにケーブル入口があり、簡単に電気接続できます。
    • 簡単かつ迅速なインストール
    • 特殊な電子制御装置によりちらつきが少ない
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 直接発光する表面実装型照明器具
    • 保護タイプ: IP44
    • 耐衝撃性:IK08
    • 3種類の長さをご用意:600 mm、1200 mm、1500 mm
    • 高い発光効率:最大137 lm/W
    • 貫通配線ケーブルがすでに設置されている
    • 寿命(L80/B10):70,000時間(25℃)
    • 白塗装のスチール製ハウジング(RAL: 9003 相当)
    • ディフューザー素材:UV安定性ポリカーボネート
    • ハウジングにねじ込まれたエンドキャップ(ポリカーボネート製)
    応用分野
    • 従来のT8およびT5照明器具の効率的な代替品
    • 公共の建物
    • 一般照明
    • 図書館、学校
    装備/アクセサリー
    • 貫通配線ケーブルとコネクタを装備
    • 工具不要のケーブルストレインリリーフ付属


    リニアサーフェス IP44 DALI
    製品のメリット
    • メンテナンスと運用コストが低い
    • 安全ネジによりカバーの落下、盗難、破壊行為から保護します
    • 照明器具の背面と各エンドキャップにケーブル入口があり、簡単に電気接続できます。
    • 簡単かつ迅速なインストール
    • 特殊な電子制御装置によりちらつきが少ない
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 直接発光する表面実装型照明器具
    • 保護タイプ: IP44
    • 耐衝撃性:IK08
    • 3種類の長さをご用意:600 mm、1200 mm、1500 mm
    • 高い発光効率:最大137 lm/W
    • 貫通配線ケーブルがすでに設置されている
    • 寿命(L80/B10):70,000時間(25℃)
    • 白塗装のスチール製ハウジング(RAL: 9003 相当)
    • ディフューザー素材:UV安定性ポリカーボネート
    • ハウジングにねじ込まれたエンドキャップ(ポリカーボネート製)
    応用分野
    • 従来のT8およびT5照明器具の効率的な代替品
    • 公共の建物
    • 一般照明
    • 図書館、学校
    装備/アクセサリー
    • 貫通配線ケーブルとコネクタを装備
    • 工具不要のケーブルストレインリリーフ付属


    リニアサーフェス IP44 緊急時
    製品のメリット
    • 非常照明機能付き照明器具を一般照明にシームレスに統合
    • 安全ネジによりカバーの落下、盗難、破壊行為から保護します
    • 付属の配線済みドライバーとバッテリーにより、緊急照明機能用の配線が簡単
    • 内蔵の自動テスト機能により、非常照明機能付き照明器具の簡単なテストが可能
    • 付属の制御LEDで自動テストの結果を便利に視覚化
    • 3時間のバッテリー放電時間を備えた長寿命LiFePO4バッテリーによる統合型緊急照明機能の動作
    • 通常動作時の高い発光効率
    • 3年間保証
    • メンテナンスと運用コストが低い
    • 照明器具の背面と各エンドキャップにケーブル入口があり、簡単に電気接続できます。
    • 簡単かつ迅速なインストール
    • 特殊な電子制御装置によりちらつきが少ない
    製品の特徴
    • 欧州規格(EN 60598-1:2015、EN 60598-2-22:2014)に準拠した認証
    • 通常照明と非常照明に適した照明器具
    • 自己完結型照明器具
    • 非常照明機能:バッテリー放電時間3時間
    • 非常照明の機能試験:自動(AT)
    • バッテリー技術:LiFePO4
    • 動作時の周囲温度: +5~+35 °C
    • 直接発光する表面実装型照明器具
    • 保護タイプ: IP44
    • 耐衝撃性:IK08
    • 3種類の長さをご用意:600 mm、1200 mm、1500 mm
    • 高い発光効率:最大137 lm/W
    応用分野
    • 避難経路の緊急照明
    • パニック防止照明
    • 最長3時間の非常灯の点灯が必要な建物
    • 従来のT8およびT5照明器具の効率的な代替品
    • 公共の建物
    • 廊下、階段
    装備/アクセサリー
    • 貫通配線ケーブルとコネクタを装備
    • 工具不要のケーブルストレインリリーフ付属


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、弊社 Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075733190 LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733190

      4058075733411 LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 DALI LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733411

      4058075733091 LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733091

      4058075733398 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 DALI LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733398

      4058075733152 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733152

      4058075733176 LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733176

      4058075733138 LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733138

      4058075733435 LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733435

      4058075733350 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733350

      4058075733374 LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 DALI LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733374

      4058075733336 LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733336

      4058075733114 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733114

      4058075733237 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733237

      4058075733275 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733275
    技術仕様
    • Unique refLinear-Surface-IP44
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire