製品の公開
Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
    LEDVANCE

    Linear Ultra Output Gen 2

    Google翻訳”,

    リニアウルトラ出力緊急用GEN 1
    製品のメリット
    • 非常照明機能付き照明器具を一般照明にシームレスに統合
    • 付属の配線済みドライバーとバッテリーにより、緊急照明機能用の配線が簡単
    • 内蔵の自動テスト機能により、非常照明機能付き照明器具の簡単なテストが可能
    • 付属の制御LEDで自動テストの結果を便利に視覚化
    • 3時間のバッテリー放電時間を備えた長寿命LiFePO4バッテリーによる統合型緊急照明機能の動作
    • 通常動作時の高い発光効率
    • 従来のT8照明器具を最大7100ルーメンまで交換可能
    • 最大60%のエネルギー節約(蛍光灯を使用する照明器具と比較して)
    • IK08を使用した堅牢な構造
    • 3年間保証
    製品の特徴
    • 欧州規格(EN 60598-1:2015、EN 60598-2-22:2014)に準拠した認証
    • 通常照明と非常照明に適した照明器具
    • 自己完結型照明器具
    • 非常照明機能:バッテリー放電時間3時間
    • 非常照明の機能試験:自動(AT)
    • バッテリー技術:LiFePO4
    • 非常に高い発光効率:最大125 lm/W
    • 堅牢な金属製ハウジングとPCディフューザー
    • 照明器具の背面の配線
    • 貫通配線可能
    応用分野
    • 避難経路の緊急照明
    • パニック防止照明
    • 最長3時間の非常灯の点灯が必要な建物
    • 蛍光灯の照明器具の直接交換
    • 屋内用途
    • 産業・商業ホール
    • 公共エリア
    • 廊下、階段、地下室
    装備/アクセサリー
    • 取り付けネジとダボが付属


    リニアウルトラ出力第2世代
    製品のメリット
    • 選択可能な CCT とパワー ステップ (マルチ カラー / マルチ ルーメン) により、非常に汎用性が高い
    • SMD LEDは、三重防湿コーティングにより防湿性と耐腐食性を備えています。
    • 最大70%の省エネ(蛍光灯を使用する照明器具と比較して)
    • IK08を使用した堅牢な構造
    • 簡単な設置と多様な用途
    製品の特徴
    • SMD LEDの保護を向上させる3層コーティング
    • 非常に高い発光効率:最大150 lm/W
    • 堅牢な金属製ハウジングとPCディフューザー
    • 貫通配線可能
    応用分野
    • 蛍光灯の照明器具の直接交換
    • 屋内用途
    • 産業・商業ホール
    • 公共エリア
    • 廊下、階段、地下室
    装備/アクセサリー
    • 取り付けネジとダボが付属


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、当社の Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854296192 LN UO 1200 P 27W ML 83040 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854296192

      4099854296215 LN UO 1500 P 48W ML 83040 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854296215
    技術仕様
    • Unique refLinear-Ultra-Output
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションLinear Ultra Output Gen 2
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC000109
    • ETIM 名Batten luminaire

    対応地域

    ヨーロッパ