製品の公開
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
    Legrand

    19" modular drawers

    Google翻訳”,

    この 19 インチの高密度モジュラー パネルは、事前終端、接合、銅カセットの豊富な選択肢により、モジュール式の光ファイバー終端に対応します。

    仕様
      • For fibre optic splice or preterminated cassettes.
      • To equip with standard cassettes or slim cassettes.
      • Equipped with new generation soluclip system : automatic fixing without screw on enclosure or cabinet uprights (with a thickness from 1,5 to 2mm max).
      • Cassettes used in this panel can be removed individually by simply pressing the button at the front for ease of maintenance.
      • Scalability and space saving : mix fibre and copper in one U.
      • Universal mounting on cabinets with automatic earthing on unpainted uprights. Earthing connection possible with cord and screw in case of painted uprights.

      References Legrand : 031275, 032176 and 032177.

    技術仕様
    • Unique ref19-modular-drawers
    • コレクションセットModular drawers 19"
    • コレクションFiber patch panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 配線コンポーネント
    • IFC分類配置エレメント
    • ETIM コードEC001130
    • ETIM 名Patch panel fibre optic
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28_27
    • Uniclass2015詳細Fibre optic patch panels
    • MasterFormat 2014 コード27 15 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Optical Fiber Horizontal Cabling
    • OmniClassNumber23-37 11 15 15 13
    • OmniClassタイトルFiber Adapter Panels