製品の公開
Marina enclosures - Polyester - IP 66 - IK 10 - 300x220x160 mm
Legrand

Marina enclosures - Polyester - IP 66 - IK 10 - 300x220x160 mm

Google翻訳”,
マリーナエンクロージャー-ポリエステル(GRP)-IP 66-IK 10-IP 66(IEC EN 60529に準拠)-LCIEn°60059283-560528-IK 10(IEC EN 62262(EN 50102)に準拠)-クラスII(完全に分離されたアセンブリの作成に使用) EN60439-1および太陽光発電設備用アセンブリに準拠UTEC15-712-1に準拠)-ガラス繊維強化ポリエステル-自己消火性960°Cに準拠IEC EN 60695-2-11に準拠-腐食性環境およびさまざまな気象条件に適応(詳細なテクニカルシートはe-カタログで入手可能)-リバーシブルドア、開口部180°(カタログ番号0 362 50を除く)-ステンレス鋼ヒンジピン( Cat.No 0 362 50を除く)-2つのダブルバーロック(Cat.No 0 362 50の場合は1つのロック)-キャビネットの下部に機器を直接固定(ネジが付属)-500 x 400x200の部分プレートを取り付けることができます中間スタッドのmmおよび/またはレール(カタログ番号0 362 50を除く)-オプションで高さ400x幅300mmからの深さ調整(カタログ番号0 362 42を使用)-大西洋の付属品を装備可能-詳細については、お問い合わせください:https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
仕様
  • RAL 7035 enclosures - Outside height: 300 - Exterior width: 220 - External depth: 160 - Height equivalence metal box: 300 - Equivalent width metal box: 200 - Depth equivalence metal cabinet: 160
技術仕様
  • Unique refLG-Coffrets-Marina-porte-pleine
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエステル
  • 正味重量(kg)1949
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEG000011
  • ETIM 名Cabinet enclosures
  • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC3912
  • Uniclass2015コードPr_60_70_22_11
  • Uniclass2015詳細Cable distribution cabinets
  • MasterFormat 2014 コード26 27 16
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNumber23-35 31 27
  • OmniClassタイトルPower Distribution Units
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

ヨーロッパ
フランス