製品の公開
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
    Legrand

    Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers

    Google翻訳”,

    6本のシングルモードファイバー用LCデュプレックス光ファイバーユニット

    仕様
      • This block with LC duplex adapters for 6 multimode fibres fits directly onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Multimode.
      • Direct one-hand clipping onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Scalability and modularity: easy one-hand move, add and change of blocks among a large choice (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).

      References Legrand : 032113, 032123, 032136.

    技術仕様
    • Unique reffiber-optic-blocks-lc-duplex-6-fibers
    • コレクションセットFiber optic blocks
    • コレクションFiber optic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)23
    • 幅(mm)108.8
    • 奥行き(mm)38.4
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配置エレメント
    • ETIM コードEC001130
    • ETIM 名Patch panel fibre optic
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28_27
    • Uniclass2015詳細Fibre optic patch panels
    • MasterFormat 2014 コード27 13 23.13
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Optical Fiber Splicing and Terminations
    • OmniClassNumber23-37 11 15 15 13
    • OmniClassタイトルFiber Adapter Panels

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得