製品の公開
Fiber optic splicing cassette
Legrand

Fiber optic splicing cassette

Google翻訳”,

高密度およびモジュール型光ファイバー パネル用の光ファイバー接続カセット。この光ファイバー接続カセットは、接続されたピグテールのスリーブを収容し、保護します。幅広い選択肢のブロック (LC、LC APC、SC、SC APC、ST) を装備しているため、短い納期と柔軟な回答に最適なソリューションです。

    仕様
      • Fast automatic individuak extraction at the front, easy to use, giving better accessibility to the patchcords when move, adds and changes.
      • Takes any modular fibre optic block (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).
      • With coiling area.
      • Transparent cover for a direct view of the terminations inside the cassette.
      • Supplied with removable pigtail holders and 2 PG11 glands.

      Reference Legrand : 032141

    技術仕様
    • Unique reffiber-optic-splicing-cassette
    • コレクションセットSplicing cassette
    • コレクションFiber optic cassette
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)44
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)185
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000762
    • ETIM 名Splice cassette
    • Uniclass2015コードPr_65_70_15_62
    • Uniclass2015詳細Optical fibre splice boxes
    • MasterFormat 2014 コード33 82 23.13
    • MasterFormat 2014 タイトルOptical Fiber Splicing and Terminations
    • OmniClassNumber23-37 11 15 15
    • OmniClassタイトルFiber Optic Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス