製品の公開
PLEXO³ cabinet- IP 65 - IK 09 - 2 (+1) modules - 1 row
Legrand

PLEXO³ cabinet- IP 65 - IK 09 - 2 (+1) modules - 1 row

Google翻訳”,
Plexo³-IP65耐候性キャビネット、多機能スリーブおよびアクセサリ自己消火性:白熱線に対する耐性650°CIEC61439に準拠したアセンブリを実現可能-3耐候性キャビネットIP65-IK09-クラスIIドアおよびキャビネットは完全にリバーシブル。モジュラー製品および成形ケース用の2列バージョンから2ポジションレールまでの取り外し可能なシャーシおよびフェースプレート。レール間の間隔150mm非モジュラー製品を取り付けるための穴あきプレートと中実のフェースプレートを取り付けることができます。ロック可能なドアハンドル、シール可能なカバー、およびフェースプレート。耐衝撃性ポリスチレン素材ボックスカラーライトグレーL750A、カバーカラーダークグレーR746A端子台なしで供給-詳細については、https://www.legrand.fr/pro/nous-contacterまでお問い合わせください。
仕様
  • Cabinet 2 modules Number of rows : 1 Number of modules : 2 (+1)
技術仕様
  • Unique refLG-001902
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)174
  • 幅(mm)93
  • 奥行き(mm)109
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン (EPS)
  • 正味重量(kg)345
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEG000011
  • ETIM 名Cabinet enclosures
  • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC3912
  • Uniclass2015コードPr_60_70_22_11
  • Uniclass2015詳細Cable distribution cabinets
  • MasterFormat 2014 コード26 27 16
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNumber23-35 31 27
  • OmniClassタイトルPower Distribution Units
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

ヨーロッパ