製品の公開
Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 600 mm from 1200x600mm to 2000x1600mm
Legrand

Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 600 mm from 1200x600mm to 2000x1600mm

Google翻訳”,
Altisセルフアセンブリ金属エンクロージャ-標準EN/IEC60529に準拠したIP55、LCIEn°74367-562119-EN/ IEC 62262(EN 50102)に準拠したIK 10、Nema 12、12K-テクスチャードポリエステルコーティング-優れた耐食性および化学薬品-リバーシブルドア-ダブルバー付き4点自動ロック-2ドアエンクロージャーの場合、センターピラーなしでダブルバーを閉じる(左ドアは2ポイントセンターハンドルでロック)-透かし彫り底部(ケーブルクランププレート別途注文)-取り外し可能な背面パネル-リングと吊り上げ角度は別途注文-詳細については、https://www.legrand.fr/pro/nous-contacterまでお問い合わせください。
仕様
  • RAL 7035 cabinets - Depth : 600 mm - Height : 1200 mm - Width : 600 mm - Weight : 67,6 kg - Numbers of doors : 1
技術仕様
  • Unique refLG-Armoire-assemblable-Altis-P600
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-30
  • エディション1
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)61100
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEG000011
  • ETIM 名Cabinet enclosures
  • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC3912
  • Uniclass2015コードPr_60_70_22_11
  • Uniclass2015詳細Cable distribution cabinets
  • MasterFormat 2014 コード26 27 16
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNumber23-35 31 27
  • OmniClassタイトルPower Distribution Units
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

ヨーロッパ