製品の公開
Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 square version 300x300x160 mm to 1200x1200x400mm
Legrand

Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 square version 300x300x160 mm to 1200x1200x400mm

Google翻訳”,
大西洋の金属エンクロージャ-EN/IEC60529規格に準拠したIP66(2ドアキャビネットの場合はIP 55)。 LCIEN°17079010A-EN/IEC 62262(EN 50102)に準拠したIK 10-Nema4xおよびNema12、1ドア、2ドア-cULus、Bureau Véritas、TÜV承認-減衰EMC 20 dB(40〜50の減衰の場合1 GHzでのdB、寸法に応じて、お問い合わせください)-耐食性および耐候性に優れています-テクスチャード加工されたポリエステルコーティング(80μm)。高性能防食処理を施したヒンジとシャフト-リバーシブルドア。ダブルバーロック-低穿孔プレート-セルフセンタリング装置-オプションで上からの深さ調整。 600x幅600mm-すべてのAtlanticアクセサリを受け入れます-詳細については、https://www.legrand.fr/pro/nous-contacterまでお問い合わせください。
仕様
  • RAL 7035 Square Version enclosures - Without openwork - Outside height: 300 - Outside width: 300 - External depth: 160 - Number of doors: 1 - Weight: 4.1 kg
技術仕様
  • Unique refLG-Atlantic-version-carree
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)4091
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEG000011
  • ETIM 名Cabinet enclosures
  • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC3912
  • Uniclass2015コードPr_60_70_22_11
  • Uniclass2015詳細Cable distribution cabinets
  • MasterFormat 2014 コード26 27 16
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNumber23-35 31 27
  • OmniClassタイトルPower Distribution Units
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

ヨーロッパ