製品の公開
Slim cassettes
Slim cassettes
Slim cassettes
    Legrand

    Slim cassettes

    Google翻訳”,

    この高密度の終端済みスリム カセットは、パラレル リンク (MTP/MPO UHD コネクタ) をデュプレックス接続に変換します。

    仕様
      • Can be installed into HD modular panels and also in the zero-U kit.
      • Sliding cassette with push button for fast extraction of the cassette from the front. Extraction from the rear also possible.
      • High performance MTP cassette with maximal insertion loss 0,5dB.
      • Compatible with MPO

      References Legrand : 032168, 032169 and 032170.

    技術仕様
    • Unique refslim-cassettes
    • コレクションセットSlim cassettes
    • コレクションFiber optic cassette
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配置エレメント
    • ETIM コードEC002699
    • ETIM 名System patchpanel optic fibre
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28_27
    • Uniclass2015詳細Fibre optic patch panels
    • MasterFormat 2014 コード33 82 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOptical Fiber Communications Distribution Cabling
    • OmniClassNumber23-37 11 15 15
    • OmniClassタイトルFiber Optic Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ