製品の公開
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
    Lehnert GmbH

    Lehnertwand Vista partition glass wall

    Google翻訳”,

    音響分離機能を備えたオープンスペース - Lehnertwand Vista で新しいワークルームコンセプトを実現

    Lehnert Vista パーティション ウォールは、サポートやガラス バーのない全ガラス システム パーティション ウォールです。繊細なプロファイルの高さとガラス パネルのシームレスな接続により、オフィスの開放性と機密性の両方を確保します。この革新的なパーティション ウォール ソリューションは、最新のデザインと機能効率の最高基準を満たし、従業員が快適に感じ、生産的に作業できる雰囲気を作り出します。

    弊社の幅広い美観と機能性を備えたドア要素により、空間のアクセシビリティをカスタマイズし、空間に形と特徴を与えることができます。各ドアは、Lehnertwand Vista の全体的な外観にシームレスにフィットするように慎重に設計されており、品質と機能性の最高基準を満たしています。

    電動化のために、スイッチとソケットを統合するために工場ですでに準備されている特殊なアルミニウム製ドアサイドパネルのオプションを提供しています。

    完璧な静寂 - 音響、遮音性、精巧な構造

    最大限の遮音性と最小限の施工が、Lehnert Vista 壁の主な特徴です。最先端の音響要素 (Konoa by Lehnert) の使用により、室内音響が抜群に向上し、オープン オフィス ランドスケープに静かで生産性の高い作業環境が生まれます。この組み合わせにより、音響の乱れなく集中して作業することも、機密性の高い会話を行うことも可能です。

    プライバシーと透明性 - 保護された部屋に最適なソリューション

    Lehnert Vista ウォールは単なるパーティションではありません。透明性とプライバシーを調和的に組み合わせたデザイン要素です。透明なガラスの外観は、空間感を生み出すと同時に、集中して作業できる目立たないエリアを作り出します。オープン オフィス スペースから会議室、産業用途まで、Lehnert Vista ウォールは、柔軟で美しいソリューションを求める建築家やインテリア デザイナーにとって理想的な選択肢です。

    安全性と優雅さの融合 - 作業環境のためのスタイリッシュな落下防止

    Lehnertwand Vista は落下防止に関しても優れています。これは、コンポーネントを少し調整するだけで簡単に実現できます。これにより、当社のパーティション ウォール ソリューションは見た目が美しいだけでなく、安全で信頼性も高くなります。この組み合わせにより、現代のオフィス ビルに最適な選択肢となります。安全性の認定テスト証明書も付いています。

    持続可能性に焦点を当てる - 環境に優しい未来のための進歩的なソリューション

    Lehnertwand Vista のもう 1 つのハイライトは、その持続可能性です。「循環設計」のコンセプトに沿って、当社のシステム パーティション ウォールは、品質を損なうことなく完全に解体して再利用できます。これにより、更衣室のコンセプトに柔軟に対応でき、製品の寿命が長くなり、同時に環境への影響も軽減されます。「グリーン」アルミニウムなどの持続可能な材料の使用や、使用後の特定のコンポーネントのリサイクルも、エコロジカル フットプリントの削減に役立ちます。当社の環境に優しいソリューションは、企業が持続可能性の目標を達成し、環境保護に積極的に貢献するのに役立ちます。

    革新的な思考、部屋の再設計 - 未来はここから始まります!

    Lehnertwand Vista の世界に浸り、革新的なテクノロジーとエレガントなデザインにインスピレーションを受けてください。当社の経験豊富なチームが、最初の相談から最終的な実装までお客様をサポ​​ートし、お客様の部屋のコンセプトが可能な限り最高の方法で実現されるようにします。Lehnertwand Vista が提供するさまざまな可能性を探り、お客様のビジョンを現実にするために私たちと一緒に取り組みましょう。

    Lehnertwand Vista - 透明性とプライバシーを組み合わせる芸術!

    仕様
    • Technical data on the Lehnert Vista wall

      Construction principle

      Movable partition wall system in aluminum construction as a stand-alone all-glass construction with filigree floor and ceiling profiles

      Design of floor, ceiling and wall profiles

      Connection profiles 1-piece or 2-piece, uniform height 45 mm

      Fall protection 1-part, height 65 mm (Ceiling)

      Wall thickness

      25 mm profile thickness

      58 mm Door frame and door side panel

      Wall height

      Maximum height 3.500 mm

      Wall length

      Unlimited

      Glass surface

      Maximum 3.5 m² glass area can be realized without glass joint

      Types of glass

      10 mm toughened safety glass (ESG)

      10 mm laminated safety glass (VSG) with and without sound insulation film

      12 mm toughened safety glass (ESG)

      12 mm laminated safety glass (VSG) with and without sound insulation film

      Variants:

      switchable glass, frosted glass, printed or lacquered glass, glass with film coating, textured glass

      Glass joint

      Butt-jointed without profile, glass joints with a passivated, recessed pure acrylate dry seal, joint width 2 mm

      Corner design

      With polished, butt-jointed glass edges

      Door frame

      Wall-high or door-high aluminum frame with 3-dimensionally adjustable hinge substructure

      Door leaves

      Frameless all-glass door leaf made of 10 mm toughened safety glass or 10 mm laminated safety glass with sound insulation film, optionally with fixed upper glass section

      40 mm thick aluminum tubular frame door leaf with various types of glazing. Optionally with muntin bar division

      Aluminum composite door leaf, 40 mm thick, optionally flush glazed on both sides or as a solid door with panel material

      Wooden door leaf 40 mm with melamine resin coating, optionally with fixed upper section

      Sliding door construction All-glass 10 mm with running track fixed in front of ceiling profile with soft-closing mechanism

      All commercially available door and push handles can be used

      Sound insulation

      Version with:

      ESG 10 mm RwP = 33 dB

      VSG Si 10 mm RwP = 38 dB

      VSG Si 12 mm RwP = 39 dB

      Door element with wood RwP up to 37 dB

      Aluminum frame door RwP up to 38 dB

      All-glass door RwP up to 33 dB

      Aluminum composite door RwP up to 38 dB

      Electrification

      Installation of switches and sockets in special aluminum door side panel, width 125 mm.

      Light switch (low-voltage system) integrated in frame possible

      Surfaces and colors

      Door frames, floor, ceiling and wall connection profiles made of extruded aluminum profiles.

      Standard finishes:

      RAL 9005 Deep black matt surface fine structure

      RAL 9016 Traffic white surface fine structure

      RAL 7016 Anthracite gray surface fine structure

      Lehnert silver white aluminum surface fine structure

      Anodized E6/EV1

      Further finishes available in all RAL, NCS and anodized shades.

      Glass lacquer finishes for RAL matching panels

      Special “Black Edition” version with aluminum profiles, door fittings, profile seals and add-on parts in RAL 9005 deep black

    技術仕様
    • Unique reflehnertwand-vista
    • コレクションセットPartition Walls
    • コレクションAll glass partition walls
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-08-30
    • エディション1
    • 奥行き(mm)25
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ