モダンなワークスペースのためのエレガントな防音 - Lehnertwand Vista DUO - 透明で音響的な奇跡
Lehnert Vista DUO ウォールは、最小限のプロファイルで最大限のパフォーマンスを実現することで、遮音の概念を新たなレベルに引き上げます。この優れたパーティション ウォール システムは、二重ガラス、高い遮音性、フラッシュ二重ガラス ドアを備えています。視覚的に邪魔になるサポートがないため、見た目が美しいだけでなく、最高の音響要件も満たしています。そのため、外観と遮音性の両方が最も重要となる部屋に最適なソリューションです。
Lehnert Vista DUO の壁のガラス面は、繊細な接続プロファイルのみで支えられており、互いにシームレスに融合し、ドアは表面にぴったりとフィットします。ほこりのエッジは過去のものとなりました。
電動化のために、スイッチとソケットを統合するために工場ですでに準備されている特殊なアルミニウム製ドアサイドパネルのオプションを提供しています。
完璧な静寂 - Lehnert ウォール Vista DUO による優れた遮音性
Lehnert Vista DUO の壁のガラス部分とドアは、見た目の美しさに加え、遮音性にも優れています。これにより、雑音に邪魔されることなく、静かに会話をしたり、集中して作業したりできます。
保護されたひととき - スタイルとプライバシーのためのベネチアンブラインド
一体型水平ブラインドを使用すると、職場を新たなレベルに引き上げることができます。当社の高品質ブラインドは、光とプライバシーを究極的に制御しながら、オフィス環境に優雅さとスタイルを加えます。魅力的なデザインで、あらゆるオフィス装飾に完璧にマッチする当社のブラインドは、モダンで時代を超越した美的タッチを空間に加えます。集中力と生産性を高める強力な根拠となります。ガラス板の間に設置することで、メンテナンスフリーでトラブルのない操作が保証されます。スラットのクリーニングは必要ありません。
高所での安全 - 作業環境におけるスタイリッシュな落下防止
Lehnert の壁 Vista DUO は、落下防止に関しても優れた性能を発揮します。これは、コンポーネントを少し調整するだけで簡単に実現できます。これにより、当社の間仕切り壁ソリューションは見た目が美しいだけでなく、安全で信頼性も高くなります。この組み合わせにより、安全性のテスト証明書も付いた、現代のオフィスビルに最適な選択肢となります。
グリーンな未来 - 持続可能性を指針として
Lehnertwand Vista DUO のもう 1 つの特徴は、その持続可能性です。「循環設計」のコンセプトに沿って、当社のシステム パーティション ウォールは、品質を損なうことなく完全に解体して再利用できます。これにより、更衣室のコンセプトに柔軟に対応でき、製品の寿命が長くなり、同時に環境への影響も軽減されます。「グリーン」アルミニウムなどの持続可能な素材の使用や、使用後の特定のコンポーネントのリサイクルも、エコロジカル フットプリントの削減に役立ちます。当社の環境に優しいソリューションは、企業が持続可能性の目標を達成し、環境保護に積極的に貢献するのに役立ちます。
革新的な思考、部屋の再設計 - 未来はここから始まります
Lehnertwand Vista DUO の世界に浸り、革新的なテクノロジーとエレガントなデザインにインスピレーションを受けてください。当社の経験豊富なチームが、最初の相談から最終的な実装までお客様をサポートし、お客様の部屋のコンセプトが可能な限り最高の方法で実現されるようにします。Lehnertwand Vista DUO が提供するさまざまな可能性を探り、お客様のビジョンを現実にするために当社にご協力ください。
Lehnertwand Vista DUO - 遮音性と透明性の調和のとれた融合!
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オーストリア |
スイス |
ドイツ |