製品の公開
Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D46
Lekolar

Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D46

Google翻訳”,
フィクサの家に適合したコールドフォームの北欧エコラベルクッション。フィクサハウスが居心地の良い読書コーナーになる場合や、独身でありながら人里離れた場所になりたくない場合に最適です。 Multisoft生地は取り外し可能で、洗えます。 49%ポリウレタンと51%ポリエステル生地からなる2層素材のケース。防水。濡れた布で拭いて乾かし、最大90°Cで洗濯機で洗ってください。NordicEcolabelled、ライセンス番号30310084。
技術仕様
  • Unique ref117066
  • コレクションセットFixa Play
  • コレクションDynor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)755
  • 幅(mm)840
  • 奥行き(mm)442
関連
  • 主なマテリアルポリウレタン
  • 副マテリアルポリエステル
  • 設計国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他