製品の公開
Fixa krypin Runda Bo 3:2
Lekolar

Fixa krypin Runda Bo 3:2

Google翻訳”,
多くの活動と変化するテンポのある日常生活では、平和で静かな場所が必要です。 FIXA Nestは、子供たちが自分の小さな世界にいることができる場所ですが、それでも子供たちの周りで起こっていることすべてを見ることができます。既製のFIXANestは、3:2または4:2のバーチ合板ベースと、深さ46cmのmdfラッカー仕上げのフロントを備えています。 FIXAストレージモジュールとFIXAストレージフロントサークル、家、または洞窟から独自の組み合わせを作成することもできます。巣の中でさらに居心地の良い雰囲気を味わうには、適切なFIXAマットレスを選択し、LEDスポットライトまたはLEDライトループを追加できます。
技術仕様
  • Unique ref120149
  • コレクションセットFixa Play
  • コレクションKrypin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)790
  • 幅(mm)880
  • 奥行き(mm)460
関連
  • 主なマテリアル合板
  • 設計国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他