Google翻訳,
厳しい学校環境に適応したスクールロッカー。フレームプロファイルが強化された完全溶接フレーム。金属またはラミネートのドア、平屋根または傾斜屋根が利用可能です。金属製のドアには、スチール製のドアストッパーとロック穴の周りの凹んだ補強材、二重の鋼板とプレート間の追加の補強材が装備されています。スチールフレームに埋め込まれたラミネートドアにはスチール製のドアストッパーが取り付けられています。ドアは90度まで開くことができます。内部: 本コンパートメントと 2 つのアンカーフック付きハンガーレール (高さ 3 および 4 のドアのあるキャビネットには内部はありません)。敷居のない滑らかな床面。屋根/底板の穴を通して換気。キャビネットは、EN 16121:2013+A1:2017、EN 16122:2012、および EN16122:2012/AC:2015 に従ってテストおよび承認されています。