製品の公開
Klädskåp Novis Z sluttande tak 2 fack B40
Lekolar

Klädskåp Novis Z sluttande tak 2 fack B40

Google翻訳”,
完全に溶接されたフレームを備えた衣類ロッカー。金属またはラミネートのドア、平屋根または傾斜屋根が利用可能です。金属製のドアにはスチール製のドアストッパーとロック穴の周りの凹んだ補強材が装備されています。スチールフレームに埋め込まれたラミネートドアにはスチール製のドアストッパーが取り付けられています。ドアは90度まで開くことができます。内部: 棚とアンカーフック 2 個付きハンガーレール (高さ 3 および 4 のドアのあるキャビネットには内部はありません)。敷居のない滑らかな床面。屋根/底板の穴を通して換気。キャビネットは、EN 16121:2013+A1:2017、EN 16122:2012、および EN16122:2012/AC:2015 に従ってテストおよび承認されています。
技術仕様
  • Unique ref138903
  • コレクションセットNovis lockers
  • コレクションNovis lockers
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2023-08-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納