製品の公開
Bunkka Bed
Bunkka Bed
Bunkka Bed
Bunkka Bed
    Lekolar

    Bunkka Bed

    5つ星のうち3.93.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    新しいBunkkaキャビネットベッドは、従来のキャビネットベッドよりも低いため、たとえば他の用途のために壁の面積を解放し、最小のスペースでもより広々としています。ロープは子供の想像力を呼び覚まし、楽しみを簡単に得ることができます! Bunkkaは開閉が軽量です。開閉機構は2段式なので、ベッドを安全に開けることができます。一度開くと、ドアはベッドにロックすることができます。キャビネットベッドと並んで、収納の多様性を可能にするために調節可能な棚を備えた収納キャビネットを手に入れることが可能です。収納キャビネットには、ロールドプレイカーペットやリネンなどを収納できます。バンカベッドメカニズムは、無垢のバーチ材とバーチ材の合板で、キャビネットは、ABSエッジのメラミンコーティングされた家具ボードです。 Bunkkaは、取り扱いと設置が軽量です。壁掛けに加えて、ベッドを中層階に背中を向けて配置することも可能です。高さ163cmは、さまざまなエンクロージャーが部屋の高さを低くしている改修プロジェクトにも役立ちます。キャビネットフレームの下には調節可能な足があり、下のベッドにはゴム製の脚があります。
    技術仕様
    • Unique ref89714
    • コレクションセットBunkka
    • コレクションBed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1630
    • 幅(mm)646
    • 奥行き(mm)340
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ベッド
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド