製品の公開
Audimin
Audimin
    Lekolar

    Audimin

    Google翻訳”,
    Audimは、シャーシとさまざまなシートクッションで構成されています。 21人の子供のための座席。ホイールを装備。全体の寸法(WxDxH):118 x 72.8x79.7cm。 2つの座席レベル。シートまつ毛を収納するためのボディトレイ。オーラ生地の張り地とシートクッション(大3個、マルガリータ色、中3個、梅色、小9個、森の色)を標準色で。張り地の生地は、汚れをはじく、超耐久性のあるAuraUV生地です。 100%ポリエステル。 100,000マーティンデール、UV保護、防水、抗菌処理。耐火性EN1021-1、SL1。
    技術仕様
    • Unique ref89724
    • コレクションセットAudimax
    • コレクションBench
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)797
    • 幅(mm)1180
    • 奥行き(mm)728
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)
    5つ星のうち1.7 1.7 (19)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち3.2 3.2 (6)