このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Megatron PNV-200-LF - Proton Electronic Mixing Valve

Unique ref.: Megatron-pnv-200-lf
ブランド名: Leonard Valve Company
製品ファミリー: Mixing Valves for Liquid Services
製品グループ: Digitally Controlled Mixing Valves
公開日: 2020-11-09
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)

In support of various states Low Lead laws, Leonard is pleased to offer the new Nucleus line of electronic mixing valves. These valves have all been certified as meeting the lead free requirements. Note: Lead Free is defined as “not more than a weighted average of 0.25 percent when used with respect to the wetted surfaces of pipes and pipe fittings, plumbing fittings, and fixtures”. In addition, these valves are all listed to the stringent performance requirements of the ASSE 1017 Standard.

Leonard’s Nucleus models give plumbing engineers complete system monitoring with outlet temperature control within +/- 2F from set point, regardless of demand. Features include user programmable set point, integral daily sweep and sanitization.

• Digital Mixing Valve with 2” inlet angled check stops, 2” Outlet and integral RTD Sensor
• 2" NPT inlets, 2" NPT outlet (51mm X 51mm)
• 0.25 GPM** (0.95 L/min) minimum flow capacity
• Maximum operating pressure: 125 PSIG (869 KPA)
• Controls water temperature to ± 2°F in accordance with ASSE 1017
• Controls water temperature to ± 2°F during times of low / no system demand
• Automatic Hot/Cold Water shutoff upon cold/ hot water inlet supply failure
• User programmable set point range between 65°F and 180°F
• UL Listed Control Box
• UL Listed 120V plug in power supply with 6’ cord
• Simple and intuitive user commissioning and setup
• Factory assembled and tested


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: 配管 - バルブ
IFC分類: Valve
UNSPSC 名前: Valves
UNSPSC コード: 401416
Uniclass 1.4 コード: L71177
Uniclass 1.4 詳細: Mixing valves
Uniclass 2.0 コード: PR-94
Uniclass 2.0 詳細: Valves
Uniclass 2015 コード: Pr_65_54_40_16
Uniclass 2015 詳細: Control valves
NBS Reference コード: 94-94
NBS Reference 詳細: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 13.33
CSI MasterFormat 2014 Title: Control Valves
OmniClass Number: 23-27 31 29
OmniClass Title: Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject®