お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Heat recovery box for VRF PRHR063

Unique ref.: PRHMR063
ブランド名: LG ELECTRONICS
製品ファミリー: Accessory
製品グループ: VRF
幅 (mm): 1113
高さ (mm): 218
奥行 (mm): 657
公開日: 2018-07-19
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
The HR box is an accessory used for heat recovery VRF system of 3 pipes (Multi V 5, Multi V S Heat Recovery.
It has 6 ports that allow maximum 48 indoors

The HR box is the VRF accessory directly involved in mode changing of indoor units, changing at request from heating to cooling and vice versa. The flexible installation allows parallel and serial connection


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Copper
デザイン: South Korea
製作国: South Korea
正味重量 (kg): 27.2

BIMobject カテゴリー: HVAC - 空調設備
IFC分類: Air Terminal
UNSPSC 名前: Air conditioners
UNSPSC コード: 40101701
NBS Reference コード: 65-80-05
NBS Reference 詳細: Air Conditioning Systems
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

名前
Depth 657 mm
Height 218 mm
Material Steel
Weight 27.2 lb
Width 1113 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Steel

BIMobject®