お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Multi V5 UXA

Unique ref.: UXA
ブランド名: LG ELECTRONICS
製品ファミリー: Outdoor unit
製品グループ: VRF
幅 (mm): 930
高さ (mm): 1690
奥行 (mm): 760
公開日: 2018-07-19
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Outdoor unit, single module component of VRF system with a capacity range of 8HP - 10HP -12HP ; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating

The MULTI V 5 is equipped with innovative Dual Sensing Control that monitors temperature and humidity levels to efficiently manage cooling and heating. Equipped with LG’s Ultimate Inverter Compressor and boasting a large capacity for outdoor units, the MULTI V 5 is a powerful climate control solution.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Copper
デザイン: South Korea
製作国: South Korea
正味重量 (kg): 215

BIMobject カテゴリー: HVAC - 空調設備
IFC分類: Air Terminal
UNSPSC 名前: Air conditioners
UNSPSC コード: 40101701
NBS Reference コード: 65-80-05
NBS Reference 詳細: Air Conditioning Systems
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

名前
Cooling Capacity 33.6 BTUh
Depth 760 mm
Heating Capacity 37.8 J
Height 1690 mm
Material Steel
Weight 215 lb
Width 930 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Steel

BIMobject®