お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Ceiling suspended unit for VRF V1

Unique ref.: V1
ブランド名: LG ELECTRONICS
製品ファミリー: Indoor Unit
製品グループ: VRF
幅 (mm): 1200
高さ (mm): 690
奥行 (mm): 235
公開日: 2018-07-19
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
The award-winning elegance of the ceiling suspended unit comes with the stunning V-shaped design and black vane in various capacities:
ARNU18GV1A4 - 5.6kW Cooling, 6.3kW Heating
ARNU24GV1A4 - 7.1kW Cooling, 8kW Heating

The ceiling suspended indoor unit for VRF solutions has a powerful cooling and heating performance that allows operation in large areas. The air flow can reach up to 15m away from the air conditioner. Installation speed and ease are improved with one-touch in/out filter structure and a simplified two-piece filter, which slides out for easy cleaning and maintenance.


主なマテリアル: Galvanized steel
副マテリアル: Polycarbonate
デザイン: South Korea
製作国: South Korea
正味重量 (kg): 29

BIMobject カテゴリー: HVAC - 空調設備
IFC分類: Air Terminal
UNSPSC 名前: Air conditioners
UNSPSC コード: 40101701
NBS Reference コード: 65-80-05
NBS Reference 詳細: Air Conditioning Systems
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

名前
Cooling Capacity 7.1 BTUh
Depth 235 mm
Heating Capacity 8 J
Height 690 mm
Material Galvanized steel
Weight 29 lb
Width 1200 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Galvanized steel

BIMobject®