製品の公開
LSGX200-Series, 2 hp 2-Stage High Head Grinder Pump
Liberty Pumps

LSGX200-Series, 2 hp 2-Stage High Head Grinder Pump

Google翻訳”,
  • 2馬力。
  • 11/4"放電

Libertyの2ステージLSGXシリーズOmnivore®グラインダーポンプは、困難な固形物処理能力が重要である商業および住宅の下水道アプリケーションの厳しいニーズを満たします。 LSGXは、硬化した440ステンレス鋼(ロックウェルC 58)で作られた優れた切断システムを備えており、排出口に送られる前に固体を小さな粒子に剪断します。 2ステージ設計は、185フィートまでの最大ヘッド機能で高圧を提供します。この性能により、以前はプログレッシブキャビティスタイルの設計のみが使用されていた遠心設計のグラインダーを設置できます。アプリケーションには、個人またはグループの住宅、モーテル、学校、ショッピングセンター、湖畔の開発、および高圧下水汲み上げを必要とするシステムが含まれます。既存のグラインダーポンプを交換する場合でも、新しい下水システムをカスタマイズする場合でも、Omnivore®は任意の数のタンクサイズにパッケージ化できます。 (完全なシステムについては、2448LSG、2484LSG、D3648、D3672を参照するか、Omnivore®を使用して工場で組み立てられたカスタムシステムの詳細についてLibertyに相談してください。)


特徴

LSGXOmnivore®2ステージグラインダーポンプは、特許取得済みのV-Slice®カッターテクノロジーを備えています。この新しいイノベーションは、要求の厳しい下水用途で優れた細断性能を実現するために、1回転あたりのカット数を増やします。硬化したステンレス鋼の切断システムは、毎分370,000を超える切断を提供し、ジーンズ、ショップラグ、おむつ、衛生ナプキン、その他の難しい固形物を細かく砕いて細かいスラリーにします。独自のオープンボリュート設計により、カットウォーターが排除され、固形物の流れが改善され、ボリュート内の材料の詰まりの可能性が減少します。その他の機能には、ワンピースの鋳鉄製ボディ、クイックディスコネクト電源コード、ツインステンレス鋼インペラー、デュアルシャフトシールが含まれます。コンデンサはポンプに不可欠であり、高価なコントロールパネルの必要性を排除します。完全な組み立て済みのグラインダーシステムが利用可能であり、Libertyの3年間の限定保証が付いています。
技術仕様
  • Unique reflibertypumps-lsgx200seriesomnivore
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションPumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-09-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ