製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
libertypumps/products/942579ac-286d-4e4a-aab3-e5811472eb43
ホーム
カテゴリー
配管設備
ポンプ
LSS500, 5hp 2 Vane Open Impeller Sewage Pump
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Liberty Pumps
フォロー
LSS500, 5hp 2 Vane Open Impeller Sewage Pump
Google翻訳”,
原文を見る
5馬力オープン2ベーン
オープン2ベーンインペラ
2.5 インチ固体処理
水平 3 インチ ANSI 排出フランジまたは 3 インチ 垂直排出オプションが利用可能
シングルシール
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
libertypumps-lss500
コレクションセット
Plumbing
コレクション
Sewage and Sludge Pumps
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2024-02-15
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.libertypumps.com/wp/dom/Products/Sewage-Pumps-Systems/lss500-series-v2
インストール手順
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/English/2713000_EN.pdf?ver=TfPFjsSqMTGxIF8x6mjIhw%3d%3d
技術説明
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/LSS500-Series_EN.pdf?ver=YMZQslLzKk3ALh-qneoEHQ%3d%3d
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
配管設備 - ポンプ
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
ダウンロード
Patterson Pump Company
Vertical In-Line HVAC Pumps, Close Coupled, 1800 RPM
4.6
(
15
)
ダウンロード
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
ダウンロード
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
ダウンロード
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
ダウンロード
Grundfos
ALPHA2
3.0
(
5
)
ダウンロード