製品の公開
ATSWT Light-Duty Commercial/Residential Door Operator
LiftMaster

ATSWT Light-Duty Commercial/Residential Door Operator

Google翻訳”,

LiftMaster ATSWT 3/4 HP 軽量商業住宅用トロリーオペレーター Wi-Fi レール付き
100%新品本物のLiftMasterオペレーター

  • LiftMaster ATSW 軽量商用ドックドアオペレーター
  • 住宅用または軽量商業用の標準リフトセクショナルドア用で、高さ14フィートまでの軽量サイクル要件を満たしています。
  • ポールバーンや類似の構造物での保管や製造に最適です。
  • 最大8サイクル/時間
  • Security+2.0® テクノロジー
  • Iビームレールシステム
  • ワンボタンコントロールステーション
  • レンズカバー付き両面照明
  • プロテクターシステムフォトセル

住宅所有者向けに MyQ と Key by Amazon を設定してインストールを完了します。設定が完了したら、 rewards.liftmaster.comでインストールを登録してください。

軽負荷用途

  • 軽量サイクル要件を備えた住宅用および商業用ドアの二重定格
  • 軽商用ライン全体にWi-Fi®を内蔵
  • ポールバーンや類似の構造物での保管や製造に最適です。

頭いい

  • myQ® テクノロジーにより、モバイル アプリを通じて不動産運営者の監視と制御が可能になります。
  • オペレータのインターネット接続を簡単にする内蔵 Wi-Fi 。
  • リアルタイムアラートは、電子メールまたはプッシュ通知を介してドアの状態を示します。

静かで安全

  • よりスムーズで静かな動作を実現するモーター振動絶縁システム (MVIS) 。
  • Security+ 2.0® は、資産へのアクセスを保護します。トライバンド ローリング コード テクノロジーは、プログラムされたデバイスのみで動作します。
  • Protector System® は、挟み込み防止装置が障害物を検出すると、ドアを自動的に反転させます。

注意: UL 325 では、すべての商用ドア オペレーターが一定の圧力で閉じるか、または主要な外部監視付き閉じ込め装置を装備することが義務付けられています。

信頼性のある

  • 過負荷保護機能を備えた高始動トルクモーター。
  • 定格荷重600 インチポンド/秒で、幅広い軽負荷サイクル アプリケーションに対応します。
  • 保証期間は1年です。

強力なアドオン:

  • 827LM myQ リモート LED ライトは、オペレーターによって自動的に操作され、myQ アプリと連動します。
  • 14 フィート レール用 50111 センター サポート ブラケットは、追加のレール サポートを提供します。14 フィート レールが標準で、他のすべてのドア サイズではオプションです。
  • 811LM/893MAX リモート コントロールSecurity+ 2.0 ローリング コード テクノロジーを使用して最大 3 人の LiftMaster オペレーターをプログラムすると、使用のたびに新しいコードがユーザーに保証されます。
  • KPW5/KPW250 ワイヤレス キーパッドNEMA 4X (防水要件) 密閉型電子機器により、屋外でも安心して使用できます。
  • 877MAX ワイヤレス キーパッドはSecurity+® テクノロジーにプログラム可能で、4 桁の PIN による便利で安全なアクセスを提供します。
  • モーション センサーとタイマー トゥ クローズ (TTC) 機能を備えた880LMW Smart Control Panel® LCD ディスプレイ。

HomeLink®対応
特定の車両には互換性 Bridge™ (別売) が必要です。Bridge が必要かどうかを確認するには、bridge.liftmaster.com にアクセスしてください。
HomeLink® は Gentex Corporation の登録商標です。

仕様
  • LiftMaster ATSWT 3/4 HP Light-Duty Commercial Residential Trolley Operator Wi-FI w/ Rail
    100% Brand New Authentic LiftMaster Operator

    • LiftMaster ATSW light duty commercial dock door operator
    • For residential or light-duty commercial standard-lift sectional doors with light duty cycle requirements up to 14’ high
    • Ideal for use in pole barns and similar structures for storage and manufacturing
    • Up to 8 cycles/hour
    • Security+2.0® technology
    • I-beam rail system
    • Single button control station
    • Dual-sided lighting with lens cover
    • Protector System photo cells

    Complete your installation by setting up MyQ and Key by Amazon for your homeowner. Once setup, make sure to register the installation at rewards.liftmaster.com.

    Light Duty Applications

    • Dual-Rated for Residential and commercial doors with light-duty cycle requirements
    • Wi-Fi® Built-In across the complete light-duty commercial line
    • Ideal for use in pole barns and similar structures for storage and manufacturing

    Smart

    • myQ® Technology enables monitoring and control of the property operators through a mobile app.
    • Built-In Wi-Fi for simple operator internet connection.
    • Real-Time Alerts indicate the status of doors via email or push notifications.

    Quiet and Secure

    • Motor Vibration Isolation System (MVIS) for smoother and quieter operation.
    • Security+ 2.0® safeguards property access; tri-band rolling code technology, operating for programmed devices only.
    • The Protector System® auto-reverses the door if an entrapment protection device detects an obstruction.

    Note: UL 325 requires all commercial door operators to be either constant pressure To close or be equipped with a primary external monitored entrapment device.

    Reliable

    • High-Starting Torque Motor with overload protection.
    • Rated Load 600 inch-pounds per second to satisfy a wide range of light-duty cycle applications.
    • Warranty 1 year.

    Powerful Add-Ons:

    • 827LM myQ Remote Led Light Operates automatically with the operator and works with the myQ App.
    • 50111 Center Support Bracket for 14 ft. rail provides additional rail support. Standard with 14’ rail, optional for all other door sizes.
    • 811LM/ 893MAX Remote Controls Program up to three LiftMaster operators with Security+ 2.0 Rolling Code Technology users are assured of a new code with every use.
    • KPW5/ KPW250 Wireless Keypads NEMA 4X (water protection requirements) sealed electronics for reliable outdoor use.
    • 877MAX Wireless Keypads Programmable to Security+® Technology, this keypad provides convenient, secure access with a 4-digit PIN.
    • 880LMW Smart Control Panel® LCD display with motion sensing and Timer-To-Close (TTC) capability.

    HomeLink® Compatible
    Compatibility Bridge™ (not included) necessary for certain vehicles. Visit bridge.liftmaster.com to find out if a Bridge is needed.
    HomeLink® is a registered trademark of Gentex Corporation.

技術仕様
  • Unique refatswt-residential-trolley-operator
  • コレクションセットCommercial Door Operators
  • コレクションLight-Duty Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
  • IFC分類オープニングエレメント
  • ETIM コードEC000367
  • ETIM 名Electrical door opener
  • UNSPSC名称Door openers
  • UNSPSC30171512
  • Uniclass2015コードPr_75_30_23_33
  • Uniclass2015詳細Garage door operators
  • MasterFormat 2014 コード08 71 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Door Operators
  • OmniClassNumber23-17 19 11 31
  • OmniClassタイトルAutomatic Door Controls and Operators