製品の公開
MH Medium-Duty Logic Jackshaft Operator
LiftMaster

MH Medium-Duty Logic Jackshaft Operator

Google翻訳”,

LiftMasterの®カスタムソリューションは統合パッケージであり、電動商用ドアシステムのシームレスな統合を保証します。 LiftMasterが提供する高度なテクノロジー、機能、アクセサリの組み合わせにより、特定の自動ドアオペレーターアプリケーションに最適なソリューションを決定するプロセスが簡素化されます。

ドアの重量とサイクルの頻度を増やすのに理想的なLiftMasterの中型商用ドアオペレーターは、あらゆる施設に強力な追加を行います。

  • ミッドレンジのデューティサイクル要件を持つ、より小さく、より軽い商用ドアで使用します。
  • 定格デューティサイクル:1時間あたり最大12サイクル。 1日あたり50サイクル未満。
  • 高または垂直リフト断面ドアまたは小さなローリングドアおよびグリル用の壁取り付け。
  • 緊急時の手動操作用の電気インターロック付きチェーンホイスト。

特徴

ビジネスの安全とセキュリティ

Security+®-内蔵の3チャンネルSecurity+Receiverを使用すると、最大20個のLiftMaster315MHzリモートコントロールを学習/プログラムできます。

安全基準-UL325安全基準に適合しています。

商用安全センサー-障害物でドアが閉まらないようにする安全センサーとアクセサリーで人と車を保護します。

タイマーを閉じる-統合されたタイマーを閉じるまで、5秒刻みで5秒から60秒までプログラム可能。ドアが全開位置に達した後、タイミングを合わせて自動ドアを閉じることができます。

コマーシャルパワー

115ボルト-1/2HP、115V単相モーター

NECクラス-24VNECクラス2制御回路

商用アクセサリー

シングルボタンコントロール-シングルボタンコントロールは、シングルボタンコントロールの機能性のための追加入力を提供します。外部ラジオ受信機の設置に必要です。

補助リミットスイッチ-補助リミットスイッチは、ドアの開閉位置にドライフォームC接点を備えた追加のリミットスイッチを提供し、ライト、ヒーター、ドックレベラーを制御します。

インターロックスイッチ-インターロックスイッチは、ドアがロックされているときにオペレーター制御回路を無効にし、ドアとオペレーターの損傷を防ぎます。

技術仕様
  • Unique refmh-jackshaft-operator
  • コレクションセットCommercial Door Operators
  • コレクションMedium-Duty Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
  • IFC分類オープニングエレメント
  • ETIM コードEC000367
  • ETIM 名Electrical door opener
  • UNSPSC名称Door openers
  • UNSPSC30171512
  • Uniclass2015コードPr_75_30_23_33
  • Uniclass2015詳細Garage door operators
  • MasterFormat 2014 コード08 71 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Door Operators
  • OmniClassNumber23-17 19 11 31
  • OmniClassタイトルAutomatic Door Controls and Operators