製品の公開
Fastening plate for standing seam roofs
Lindab

Fastening plate for standing seam roofs

Google翻訳”,
スタンディングシームルーフ用の固定プレートすでに取り付けられているルーフに外側から簡単に組み立てることができます。組み立て条件:•鋼板–最小厚さ=0.6mm。ダブルシーム•タイタン亜鉛シート–最小厚さ=0.7mm。ダブルシーム•溶接ステンレスシート-最小厚さ=0.4mm。 •アルミニウムシート-最小厚さ=0.8mm。ダブルシーム•銅シート-最小厚さ=0.6mm。ダブルシーム銅製の屋根に組み立てる場合、屋根と固定プレートの間にステンレス鋼の断熱プロファイルFFIPが使用されます。
技術仕様
  • Unique reffastening-plate-ff
  • コレクションセットRoof Safety System
  • コレクションFastening Plate
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)47
  • 幅(mm)93
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)0.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備

対応地域

ヨーロッパ