製品の公開
Guard rail system type O for clay tile roofs
Guard rail system type O for clay tile roofs
    Lindab

    Guard rail system type O for clay tile roofs

    Google翻訳”,
    粘土瓦屋根用のガードレールシステムタイプO。ガードレールシステムは、ハッチまたはルーフウィンドウからルーフに入るときにサポートを提供します。また、踏まれない領域へのアクセスを防ぎます。屋根の防水を維持する固定具で素早く簡単に設置できます。個人用落下保護装置の固定ポイントとして承認されています。
    仕様
    • Height 500 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The guardrail conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    技術仕様
    • Unique refguard-rail-system-typeo-kotegl
    • コレクションセットRoof Safety System
    • コレクションGuard Rail System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-12-12
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11
    • OmniClassタイトルGuardrails

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    ハンガリー
    ポーランド
    ルーマニア