製品を公開する
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
    Lindab

    Fascia bracket for half round gutter 125

    Google翻訳,
    短い鼻隠しブラケットは、まっすぐな鼻隠しボード専用のブラケットです。調整や曲げが必要なクリップはなく、納品時にすぐに使用できます。この製品は、5mmの厚さの粉末コーティングされた亜鉛メッキ鋼で作られています。粉末は、プレコートされた材料と完全に一致するように注意深く開発されており、デザインに違いはありません。適用される欧州規格(EN 1462:2005)によると、雨水システムのすべてのブラケットは、耐荷重能力に従って分類する必要があります。 EN基準には、2つの負荷クラスH(750 N)とL(500 N)があります。調整可能な鼻隠しブラケットKLKは、この基準に従ってテストおよび承認され、クラスH(高負荷能力)の結果が得られます。
    技術仕様
    • 固有参照番号kfk-125
    • 製品ファミリRainwater System
    • 製品グループHalf Round System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-25
    • 版番号2
    • 幅(mm)125
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC 名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC コード301517
    • Uniclass 2015 コードPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 説明Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass 番号23-13 41 33
    • OmniClass タイトルRoof Gutters
    • CSI UniFormat II コードD2040
    • CSI UniFormat II タイトルRain Water Drainage

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    ハンガリー
    ポーランド
    ルーマニア