製品の公開
Rafter bracket for half round gutter 100
Rafter bracket for half round gutter 100
Rafter bracket for half round gutter 100
Rafter bracket for half round gutter 100
Rafter bracket for half round gutter 100
Rafter bracket for half round gutter 100
Rafter bracket for half round gutter 100
Rafter bracket for half round gutter 100
Rafter bracket for half round gutter 100
    Lindab

    Rafter bracket for half round gutter 100

    Google翻訳”,
    長い垂木ブラケットは、屋根材の下の屋根勾配に使用され、建設現場で適切な角度に曲げられて、側溝に適した傾斜を作成します。この製品は、5mmの厚さの粉末コーティングされた亜鉛メッキ鋼で作られています。粉末は、プレコートされた材料と完全に一致するように注意深く開発されており、デザインに違いはありません。適用される欧州規格(EN 1462:2005)によると、雨水システムのすべてのブラケットは、耐荷重能力に従って分類する必要があります。 EN基準には、2つの負荷クラスH(750 N)とL(500 N)があります。調整可能な鼻隠しブラケットKLKは、この基準に従ってテストおよび承認され、クラスH(高負荷能力)の結果が得られます。
    技術仕様
    • Unique refkfl-100
    • コレクションセットRainwater System
    • コレクションHalf Round System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-25
    • エディション1
    • 幅(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC301517
    • Uniclass2015コードPr_65_50_35
    • Uniclass2015詳細Gutters and accessories
    • MasterFormat 2014 コード07 71 23
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNumber23-13 41 33
    • OmniClassタイトルRoof Gutters
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage