Google翻訳,
半円形樋用のデッキブラケットは、デッキやバルコニーに最適です。特別なデザインは、他のブラケットよりもデッキから水をよりよく集めます。ブラケットには、半円形の側溝を固定するための固定された背面と前面のクリップがあります。この製品は、5mmの厚さの粉末コーティングされた亜鉛メッキ鋼で作られています。粉末は、プレコートされた材料と完全に一致するように注意深く開発されており、デザインに違いはありません。適用される欧州規格(EN 1462:2005)によると、雨水システムのすべてのブラケットは、耐荷重能力に従って分類する必要があります。 EN基準には、2つの負荷クラスH(750 N)とL(500 N)があります。デッキブラケットKRDは、この基準に従ってテストおよび承認され、クラスH(高負荷能力)の結果が得られます。