製品の公開
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
    Lindab

    Roof profile LLP20

    Google翻訳”,

    ほとんどのアプリケーションに適した、古典的で一般的に使用される屋根プロファイル。そのシンプルさと機能に感謝します。ポリエステルコーティングされた金属シートでできています。お住まいの国の正確な色の範囲については、お近くのLindabWebサイトにアクセスしてください。

    静的な設計と計算には、LindabsのWebサイトにあるLindabs独自の開発ソフトウェアLindabStructuralDesignerを使用してください。
    ジオメトリとセクションのプロパティについては、LindabsWebサイトにあるLindabsWebアプリケーションEC3Libraryを使用してください。

    仕様
    • The profile is available in many colours and thicknesses. Please contact your local Lindab supplier to find out what options are available on your market. Declaration of Performance according to EN 14782 - Self supporting products of steel. Assessment at Byggvarubedömningen etc. is registered under the name "Väggprofil, lackerat". It is also possible to use the article name as search criteria.
    技術仕様
    • Unique refllp-20
    • コレクションセットSteel profiles
    • コレクションProfiled Sheeting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)18
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_30_40_50
    • Uniclass2015詳細Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 27 11 13
    • OmniClassタイトルSheet Metal Roofing
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING

    対応地域

    ヨーロッパ